Atomathic

mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR2188 — Kaskadierbarer Ein-Chip-8RX-/8TX-Transceiver, 76 GHz bis 81 GHz, Launch-on-Package-Technologie (LoP)
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Third-party accessory
Unterstützte Regionen
  • Afrika
  • China
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ozeanien
  • Rest Asiens
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • 7026 Koll Center Parkway, Suite 201
  • Pleasanton, California, 94566
  • United States

Ressourcen

Third-party accessory

ATM-3P-AIDAR — KI-Radar Atomathic 8x8 mit 4D-Sensorik mit ultrahoher Auflösung

Das Atomathic 8x8 AIDAR-Radar ist eine KI-gesteuerte Radar-Entwicklungsplattform, die für hochauflösende 4D-Sensorik und Objekterkennung entwickelt wurde. Die Plattform kombiniert ein 8x8-Antennenarray mit fortschrittlicher KI-basierter Signalverarbeitung, um detaillierte Informationen zu (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.