ATM-3P-AIDAR

ATM-3P-AIDAR

Von: Atomathic
Jetzt bestellen

Überblick

Das Atomathic 8x8 AIDAR-Radar ist eine KI-gesteuerte Radar-Entwicklungsplattform, die für hochauflösende 4D-Sensorik und Objekterkennung entwickelt wurde. Die Plattform kombiniert ein 8x8-Antennenarray mit fortschrittlicher KI-basierter Signalverarbeitung, um detaillierte Informationen zu Entfernung, Geschwindigkeit, Perspektive und Höhe aus Radardaten zu extrahieren.

 

Das Radar nutzt auf atomaren Normen basierende Verarbeitungstechniken, um eine Erkennung mit ultrahoher Auflösung und eine verbesserte Trennung von Zielen mit engem Abstand zu erreichen, was eine verbesserte Wahrnehmung in komplexen Umgebungen ermöglicht. Seine Architektur unterstützt flexible Verarbeitungsstrategien, einschließlich Edge- und Satellitenverarbeitung sowie zentralisierter Verarbeitung, sodass Entwickler verschiedene Systemkonfigurationen evaluieren können.

 

Das Atomathic 8x8 AIDAR-Radar verfügt über ein HF-Frontend, das mit der mmWave-Radartechnologie von TI und Wellenleiter-basierten Antennenarrays entwickelt wurde und die Grundlage für eine fortschrittliche Entwicklung der Radarwahrnehmung schafft. Bei Verwendung mit der Aidar AI-Signalverarbeitungssoftware von Atomathic ermöglicht die Plattform die Evaluierung von KI-gesteuerten Konzepten zur Radarwahrnehmung für Automobil- und erweiterte Sensoranwendungen, einschließlich L2- und L3-Systemen.

Merkmale
  • 8x8-Radarplattform für hochauflösende 4D-Sensorik
  • KI-basierte Signalverarbeitung mit Objekterkennung
  • Auf atomaren Normen basierende Verarbeitung zur verbesserten Trennung von Zielen
  • Flexible Edge-, Satelliten- oder zentralisierte Verarbeitungsarchitekturen
  • HF-Frontend auf Basis der mmWave-Radartechnologie von TI
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR2188 — Kaskadierbarer Ein-Chip-8RX-/8TX-Transceiver, 76 GHz bis 81 GHz, Launch-on-Package-Technologie (LoP)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Atomathic

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Third-party accessory

ATM-3P-AIDAR — KI-Radar Atomathic 8x8 mit 4D-Sensorik mit ultrahoher Auflösung

Unterstützte Produkte und Hardware

ATM-3P-AIDAR — KI-Radar Atomathic 8x8 mit 4D-Sensorik mit ultrahoher Auflösung

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Atomathic.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.