LOSTEAKA Inc.

Designservices für Highspeed-Schaltkreise, Embedded-Software, Mechaniken und optische Objektive.

LOSTEAKA Inc. ist ein technischer Dienstleister aus Japan, der sich auf das Design elektronischer Highspeed-Schaltkreise, die Entwicklung eingebetteter Software, Platinenlayout, mechanisches Design und das Design optischer Objektive für DLP-Technologie-basierte Projektionssysteme spezialisiert hat.

Außenbeleuchtungs- & Projektions-DMDs
DLP3021-Q1 — DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,3 Zoll
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Evaluierungsplatine
Unterstützte Regionen
  • Japan
Unternehmenssitz
  • NiigataKanzai Bldg., 6F,
  • 5-23-8, Chuo,
  • Nakano-ku, Tokyo, 164-0011
  • Japan

Ressourcen

Evaluierungsplatine

LOSTEAKA-3P-DLP3021-FLASH — Losteaka DGP-M-L01A, kleiner Projektor in Flash-Ausführung für den Automobilbereich

Der Projektor DGP-M-L01A basiert auf dem Modell DLP3021-Q1 DMD von TI und unterstützt eine Auflösung von 864x480.  Aufgrund seiner kompakten Größe und der vollen RGB-LED-Unterstützung eignet er sich ideal für digitale Bodenprojektionsanwendungen (DGP) im Automobilbereich sowie (...)

Evaluierungsplatine

LOSTEAKA-3P-DLP3021-HDMI — Losteaka DGP-H-L01A, kleiner Projektor für den Automobilbereich, HDMI-Ausführung

Der Projektor DGP-H-L01A basiert auf dem Modell DLP3021-Q1 DMD von TI und unterstützt eine Auflösung von 864x480. Aufgrund seiner kompakten Größe und der vollen RGB-LED-Unterstützung eignet er sich ideal für digitale Bodenprojektionsanwendungen (DGP) im Automobilbereich sowie Projektionsanwendungen (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.