LOSTEAKA-3P-DLP3021-FLASH

LOSTEAKA-3P-DLP3021-FLASH

Jetzt bestellen

Überblick

Der Projektor DGP-M-L01A basiert auf dem Modell DLP3021-Q1 DMD von TI und unterstützt eine Auflösung von 864x480.  Aufgrund seiner kompakten Größe und der vollen RGB-LED-Unterstützung eignet er sich ideal für digitale Bodenprojektionsanwendungen (DGP) im Automobilbereich sowie Projektionsanwendungen in der Innenbeleuchtung mit einer Lichtleistung von 80 bis 100 lm.  Das Hardware-Evaluierungsmodul ermöglicht die Programmierung und Inhaltswiedergabe über den auf der Platine integrierten Flash-Speicher.  

Merkmale
  • Vollfarbige RGB-LED-Beleuchtung
  • Bis zu 100 lm Lichtleistung
  • Projektionsverhältnis 0,94 bei 1 m
  • Modulgröße 106 mm x 78 mm x 62 mm
Außenbeleuchtungs- & Projektions-DMDs
DLP3021-Q1 — DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,3 Zoll
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DGP-M-L01A — Kleiner Projektor, Flash-Speicher-Ausführung

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Außenbeleuchtungs- & Projektions-DMDs
DLP3021-Q1 — DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,3 Zoll

DGP-M-L01A — Kleiner Projektor, Flash-Speicher-Ausführung

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Produkte
Außenbeleuchtungs- & Projektions-DMDs
DLP3021-Q1 — DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,3 Zoll
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an LOSTEAKA Inc..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.