Red Pitaya d.o.o.

Anbieter von kompakten Open-Source-Lösungen mit hoher Leistung.

In der heutigen, schnelllebigen Industrielandschaft muss Innovation schneller als je zuvor
geschehen. Aber herkömmliche Hardware für Messung, Tests und Automatisierung ist
teuer, langsam zu integrieren und starr. Red Pitaya verändert dies mit kompakten
Open-Source-Lösungen und integrierbaren Lösungen, die die Produktentwicklung beschleunigen.
Ganz gleich, ob Sie ein Start-up sind, das neue Technologie auf den Markt bringt, oder ein Unternehmen,
das industrielle Workflows optimieren möchte, Red Pitaya Sie dabei, schneller, innovativer und intelligenter zu arbeiten
und nahtlos zu skalieren.

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC3663 — Rauscharmer Zweikanal-ADC, 16 Bit, 65 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz ADC3664 — Zweikanal-ADC mit 14 Bit, 125 MSPS, hohem SNR und geringem Stromverbrauch mit SLVDS-Schnittstelle

 

Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
DAC2904 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 125 MSPS

 

Taktgeneratoren
LMK03318 — Ultra-Low-Jitter-Takt-Generator-Familie mit Einzel-PLL
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Evaluierungsplatine
Unterstützte Regionen
  • Afrika
  • China
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Rest Asiens
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • Velika pot 21
  • Solkan, 5250
  • Slovenia

Ressourcen

Evaluierungsplatine

RP-3P-STEMLAB-TI — Red Pitaya STEMlab mit TI. Plattform zur Erfassung und Erzeugung von HF-Signalen in Kreditkartengröß

Die Red-Pitaya-STEMlab-TI-Starterkits wurden für Personen in der Entwicklung, Forschung und Lehre entwickelt, die eine leistungsstarke, rekonfigurierbare Plattform für Prüf- und Messtechnik, Datenerfassung und Signalverarbeitung in Echtzeit benötigen. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen in den (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.