RP-3P-STEMLAB-TI

RP-3P-STEMLAB-TI

Jetzt bestellen

Überblick

Die Red-Pitaya-STEMlab-TI-Starterkits wurden für Personen in der Entwicklung, Forschung und Lehre entwickelt, die eine leistungsstarke, rekonfigurierbare Plattform für Prüf- und Messtechnik, Datenerfassung und Signalverarbeitung in Echtzeit benötigen. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen HF, Radar, Kommunikation, Photonik und Entwicklung von Embedded-Systemen.

Merkmale
  • 2 HF-Eingänge für DC-30 MHz, 65 MSPS bei 16-Bit-Auflösung (STEMlab 65–16 TI)
  • 2 HF-Eingänge für DC-60 MHz, 125 MSPS bei 14-Bit-Auflösung (STEMlab 125–14 TI)
  • Flexible Eingangsbereiche für niedrige und hohe Spannungen (±1 V / ±20 V)
  • 2 HF-Ausgänge für DC-60 MHz, 125 MSPS, 14 Bit Auflösung (DAC2904)
  • Extrem geringer HF-Ausgangs-Jitter: 5 ps RMS bei 40 MHz
  • Programmierbarer Takt für ADC und DAC (LMK03318) mit extrem geringem Jitter
  • Xilinx-Zynq-7020-SoC + 512 MB RAM für Echtzeitverarbeitung
  • Mehrkanal-Synchronisierung und Unterstützung für externen Takt
  • Kompakte Open-Source-Plattform für schnelles Prototyping und schnelle Systemintegration
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC3663 — Rauscharmer Zweikanal-ADC, 16 Bit, 65 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz ADC3664 — Zweikanal-ADC mit 14 Bit, 125 MSPS, hohem SNR und geringem Stromverbrauch mit SLVDS-Schnittstelle

 

Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
DAC2904 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 125 MSPS

 

Taktgeneratoren
LMK03318 — Ultra-Low-Jitter-Takt-Generator-Familie mit Einzel-PLL
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Red Pitaya d.o.o.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

RP-3P-STEMLAB-125-14-TI — STEMlab 125-14 TI Starterkit

Unterstützte Produkte und Hardware

RP-3P-STEMLAB-125-14-TI — STEMlab 125-14 TI Starterkit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

RP-3P-STEMLAB-65-14-TI — STEMlab 65-16 TI Starter Kit

Unterstützte Produkte und Hardware

RP-3P-STEMLAB-65-14-TI — STEMlab 65-16 TI Starter Kit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Red Pitaya d.o.o..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.