Home Design und Entwicklung Partnerverzeichnis
Huizhou Soutek Software Co.,Ltd

Huizhou Soutek Software Co.,Ltd

Fokus auf Fahrzeugbasissoftware, Buskommunikation, Diagnose und systemweite Optimierung.

Die wichtigsten Angebote: Embedded-Softwareentwicklung/-integration im Fahrzeug, Buskommunikation und Diagnosetests, ECU-Entwicklung, Komponentendesign für die Automobilindustrie, Motorsteuerung, CAN-Bus und AUTOSAR-Dienste.
Die wichtigsten Vorteile: Mehr als 15 Jahre branchenübergreifende Expertise sorgen für professionelle Lösungen und verringern die F&E-Risiken. Die vollständige Abdeckung der technischen Kette erhöht die Effizienz und verkürzt die Markteinführungszeit. Die Kernkompetenz optimiert die Systemleistung und erhöht die Wettbewerbsfähigkeit.

BLDC-Treiber
DRV8316C-Q1 — 40-V-Drei-Phasen-Motortreiber, max. 8 A Spitze und integrierter Strommessung (Automobilindustrie)

 

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
MSPM0G3518-Q1 — ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 256 kB Flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DA MSPM0G3519-Q1 — ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DA

 

Schrittmotor-Treiber
DRV8434A-Q1 — Bipolarer-Schrittmotor-Treiber, 48 V, 2,5 A, mit integrierter Strommessung und Stillstandserkennung

 

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8714-Q1 — Intelligenter Halbbrücken-Gate-Treiber, 40 V, 4 Kanäle, für den Automobilbereich mit Inline-Strommes
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Anwendungssoftware und Frameworks
Unterstützte Regionen
  • China
  • Europa
  • Rest Asiens
Unternehmenssitz
  • Room 202A, Building 3, Tian'an Business Park, No. 8, Huanhu 2nd Road, Huicheng District,
  • Huizhou, Guangdong, 516000
  • China

Ressourcen

Anwendungssoftware und Frameworks

STK-3P-STK1000 — Ein Anwendungsbeispiel unter Verwendung des MSPM0G35xx mit dem STK-3P-STK1000-Kit

Die STK-3P-STK1000-Anwendungslösung auf Basis der MSPM0G3519-Hochleistungs-MCU von TI und des für Automobilanwendungen entwickelten DRV8316-Motortreibers integriert einen leichten, zuverlässigen CAN/LIN-Protokollstack, um eine effiziente Netzwerkkommunikation im Fahrzeug bei minimalem (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.