Tuya Inc.

Weltweit führender Anbieter von Cloud-Plattformdiensten


Tuya Inc. (NYSE: TUYA; HKEX: 2391) ist ein weltweit führender Anbieter von Cloud-Plattformdiensten mit dem Ziel, ein Ökosystem für Entwickelnde intelligenter Lösungen aufzubauen und alles intelligent zu gestalten. TUYA entwickelte eine speziell angefertigte Cloud-Entwicklungsplattform mit Cloud-Funktionen und Funktionen generativer KI, die eine vollständige Palette an Angeboten bietet, einschließlich Platform-as-a-Service oder PaaS, Software-as-a-Service oder SaaS und intelligenten Lösungen für Entwickelnde von intelligenten Geräten in kommerziellen Anwendungen und Branchen. Über seine Cloud-Entwicklungsplattform mobilisierte Tuya eine lebendige globale Entwicklungsgemeinschaft von Marken, OEMs, KI-Agenten, Systemintegratoren und unabhängigen Softwareanbietern. Diese sollen gemeinsam an intelligenten Lösungen arbeiten, die die Prinzipien von Umweltfreundlichkeit und niedrigem CO₂-Ausstoß, Sicherheit, hoher Effizienz, Agilität und Offenheit verkörpern.

Am 30. Juni 2024 umfasste die Cloud-Entwicklungsplattform von Tuya über 1.192.000 registrierte Entwickelnde aus mehr als 200 Ländern und Regionen.

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R5 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8 
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Tochterkarte
Unterstützte Regionen
  • Afrika
  • China
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ozeanien
  • Rest Asiens
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • Building 1,Huace Center, Xihu District
  • Hangzhou, Zhejiang, 310000
  • China

Ressourcen

Tochterkarte

TUYA-3P-WIRELESS-MODULES — TUYA BDU Module for CC2340R5 32-bit Arm Cortex-M0+ Bluetooth

Tuya BDU is a low-power embedded Bluetooth module that Tuya has developed. It consists of a highly integrated Bluetooth chip (CC2340R5), a few peripheral circuits, an embedded Bluetooth network communication protocol stack, and rich library functions.
BDU consists of a low-power 32-bit MCU, a (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.