TUYA-3P-WIRELESS-MODULES

TUYA-3P-WIRELESS-MODULES

Von: Tuya Inc.
Jetzt bestellen

Überblick

Tuya BDU is a low-power embedded Bluetooth module that Tuya has developed. It consists of a highly integrated Bluetooth chip (CC2340R5), a few peripheral circuits, an embedded Bluetooth network communication protocol stack, and rich library functions.
BDU consists of a low-power 32-bit MCU, a Bluetooth LE 5.3/2.4G radio-frequency band, 512 KB flash memory, and 36 KB SRAM.

Merkmale
  • Embedded with a low-power 32-bit MCU, which can also function as an application processor.
  • Clock rate: 48 MHz
  • Working voltage: 1.71 to 3.8 V
  • Peripherals: 5 PWMs, 2 UART pins, and 2 ADC pins
  • Bluetooth LE RF features
  • Compatible with the Bluetooth LE 5.3
  • The RF data rate can be up to 1 Mbps
  • TX power: +8 dBm
  • RX sensitivity: -96 dBm@Bluetooth LE 1 Mbps
  • Embedded hardware AES encryption
  • Onboard PCB antenna with a gain of 1 dBi
  • Working temperature: -40°C to +105°C
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R5 Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8 
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Tuya Inc.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

Tuya-BDU-Module — Integriertes Bluetooth-Modul mit geringem Stromverbrauch

Unterstützte Produkte und Hardware

Tuya-BDU-Module Integriertes Bluetooth-Modul mit geringem Stromverbrauch

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Tuya Inc..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.