Virtual Extension, Ltd.

Anbieter von drahtloser Beleuchtungssteuerung

Virtual Extension entwickelt und vermarktet hochleistungsfähige Mesh-WLAN-Produkte für den Einsatz in fortschrittlichen Beleuchtungssteuerungen, intelligenten Messlösungen, drahtlosen Sensornetzwerken und ähnlichen Industrie-, Sicherheits- und Automobilanwendungen, die robuste und vollständig bidirektionale Netzwerkfunktionen erfordern. Die einzigartige Technologie VEmesh™ wurde entwickelt, um die beste Abdeckung mit praktisch unbegrenzter Anzahl von Knoten und Hops zu erzielen sowie die größte Reichweite und höchste HF-Widerstandsfähigkeit seiner Art zu bieten.

In der Beleuchtungssteuerung sind die beiden Produktfamilien die Drahtloserweiterung zu DALI und die Universalsteuerung. Zweitere ist für die meisten Beleuchtungssteuerungsprotokolle transparent und in der Lage, bis zu 16.000 Knoten in einem einzigen Netzwerk und IPv6 als Option zu unterstützen. Diese Produkte von Lighting Control Solutions werden hauptsächlich für intelligente Beleuchtung auf Straßen, im Freien, in Innenräumen und im Notfall eingesetzt.

Im Bezug auf intelligente Messsysteme versorgen VEmesh-Netzwerke das heute größte Netzwerk intelligenter Stromzähler in Israel. Die Wasser- und Gasnetze verbrauchen jahrelang extrem wenig Strom mit einer einzigen Batterie. Die Kommunikationsfähigkeiten von VEmesh tragen dazu bei, den Energieverbrauch zu senken, die Kundenzufriedenheit zu verbessern und die Zuverlässigkeit des Messnetzes zu optimieren.

Virtual Extension bietet sowohl Standardprodukte als auch hochgradig angepasste VEmesh-Netzwerklösungen.

Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Support-Software
Unterstützte Regionen
  • Europa
  • Nordamerika
  • Rest Asiens
Unternehmenssitz
  • 5 Menachem Begin Blvd.
  • Beit Dagan, 50200
  • Israel

Ressourcen

Support-Software

MSP430-3P-VELTD-VEMESH-OTHR — VEmesh

Sensornetzwerk-Einheiten: Knoten (Endgeräte) und Gateways, basierend auf der Virtual Extension Diversity Path Mesh™-Technologie, mit Betrieb in den nicht lizenzierten Frequenzbereichen.
Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.