MSP430-3P-VELTD-VEMESH-OTHR

MSP430-3P-VELTD-VEMESH-OTHR

Downloads

Überblick

Sensornetzwerk-Einheiten: Knoten (Endgeräte) und Gateways, basierend auf der Virtual Extension Diversity Path Mesh™-Technologie, mit Betrieb in den nicht lizenzierten Frequenzbereichen.
Merkmale
  • Mesh-Topologie
    • Unbegrenzte Anzahl von Hops (Weiterleitungsschritte)
    • Nur ein Knotentyp – keine Netzwerkplanung
  • Mehrere Signalwege zur gleichen Zeit
    • Kein einzelner Fehlerpunkt
    • Hervorragender Umgang mit Hindernissen und Störungen
    • Robustheit und erhöhte Reichweite
  • Installation und Wartung ohne Vorkenntnisse und Schulung
  • Sofortiges Hinzufügen und Entfernen von Sensorknoten – keine Ausfallzeiten des Netzwerks
  • Keine Entwicklung von Software für die Netzwerkverwaltung erforderlich, fast kein Integrationsaufwand
Architektur
  • Das VEmesh-Netzwerk wurde für den Betrieb in einer Mesh-Topologie entwickelt. Die beiden Arten der Netzwerkelemente umfassen Knoten und das Gateway.
  • Bei einem VEmesh-Knoten kann es sich um ein autarkes Modul oder eine Zusatzplatine handeln, die an die kundeneigene Platine angeschlossen oder auf andere Weise mit dieser verbunden wird, um zusätzliche drahtlose Mesh-Netzwerkfunktionen bereitzustellen.
  • Ein einzelnes VEmesh-Gateway reicht aus, um vom Kundenmanagement-Center aus auf das gesamte Mesh-Netzwerk zuzugreifen.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Support-Software

MSP430-3P-VELTD-VEMESH-OTHR — VEmesh

Unterstützte Produkte und Hardware

MSP430-3P-VELTD-VEMESH-OTHR — VEmesh

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 10.02.2026

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an Virtual Extension, Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.