Inicio Diseño y desarrollo Directorio de socios
Beijing Touchvision Technology Co., Ltd

Beijing Touchvision Technology Co., Ltd

Foco en AI-box, control táctil inteligente, interfaz hombre-máquina, sistema de control integrado

Beijing Touchvision es un proveedor de soluciones con foco en AI-box, control táctil inteligente, interfaz hombre-máquina, sistema de control integrado, así como sistemas de visualización e información integrados. 
La empresa lleva mucho tiempo comprometida con la Investigación y el Desarrollo, el diseño, la fabricación, las ventas y los servicios de productos de alta tecnología.
La empresa tiene la capacidad de proporcionar la solución inmediata al cliente final con la solución de TI. Beijing Touchvision es un proveedor de soluciones con foco en AI-box, control táctil inteligente, interfaz hombre-máquina, sistema de control integrado, así como sistemas de visualización e información integrados. 
La empresa lleva mucho tiempo comprometida con la Investigación y el Desarrollo, el diseño, la fabricación, las ventas y los servicios de productos de alta tecnología.
La empresa tiene la capacidad de proporcionar la solución inmediata al cliente final con la solución de TI.

MCU de uso general
MSPM0C1104 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 16 KB, 1 KB de SRAM y ADC de 12 bits

 

Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2340R2 — MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 256 kB y +8 dB CC2340R5 — MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 512 kB y +8 dB
Contacto
Recursos disponibles
  • Kit de desarrollo
Regiones compatibles
  • América del Sur
  • América del Norte
  • China
  • Europa
  • India
  • Japón
  • Oceanía
  • Resto de Asia
  • África
Sede central
  • 3F, Tower B, Bldg. 2, TBD Yunji Center, Beiqijia, Changping District
  • Beijing, Beijing
  • China

Recursos

Kit de desarrollo

BTV-3P-FMC — TI M0 Home Fitness Machine Self-powered Control and Communication solution

The BTV-3P-FMC solution provides control and communication capabilities for home fitness Machine, including two function modules:Self-Powered Control Module and Bluetooth Communication Control Module.
Designed for home fitness Machine such as rowing machines and exercise bikes, this solution could (...)

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.