BTV-3P-FMC

Información general

The BTV-3P-FMC solution provides control and communication capabilities for home fitness Machine, including two function modules:Self-Powered Control Module and Bluetooth Communication Control Module.
Designed for home fitness Machine such as rowing machines and exercise bikes, this solution could power the entire system by Human-generated kinetic energy driving the generator, control the exercise resistance level, measure the exercise metrics parameters, communicate with mobile/pad/cloud.

Funciones
  • power the entire system by Human-generated kinetic energy driving the generator    
  • Exercise Resistance level control    
  • Measurement of exercise metrics parameters (e.g. speed, cadence, power generation)    
  • Support Standard FTMS Bluetooth protocal for communication with mobile applications    
  • Supoort Standard Modbus protocal for communication with main control board    
MCU de uso general
MSPM0C1104 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 16 KB, 1 KB de SRAM y ADC de 12 bits

 

Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2340R2 — MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 256 kB y +8 dB CC2340R5 — MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 512 kB y +8 dB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Beijing Touchvision Technology Co., Ltd

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

BTV-3P-FMC-BT — Home Fitness Machine Bluetooth Communication Control Module

Productos y hardware compatibles

BTV-3P-FMC-BT — Home Fitness Machine Bluetooth Communication Control Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo

BTV-3P-FMC-CTRL — Home Fitness Machine Self-Powered Control Module

Productos y hardware compatibles

BTV-3P-FMC-CTRL — Home Fitness Machine Self-Powered Control Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.