Inicio Diseño y desarrollo Directorio de socios
California Eastern Laboratories

California Eastern Laboratories

Desarrollador y proveedor estadounidense de módulos inalámbricos integrados de alto rendimiento

Con una trayectoria de 65 años en innovación tecnológica inalámbrica, nuestro equipo de Connectivity se especializa en ofrecer a los fabricantes (OEM) soluciones inalámbricas de corto alcance superiores, incluidas Zigbee, Bluetooth y Wi-Fi. Nos enorgullecemos de ofrecer módulos RF compactos, de alto rendimiento y garantizar que nuestros clientes naveguen por el mercado inalámbrico con facilidad y éxito.  Asociarse con nosotros significa lograr una entrada rápida al mercado y una competitividad global con productos de alta calidad y rendimiento superior.

Productos Wi-Fi
CC3351 — IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Contacto
Recursos disponibles
  • Placa de evaluación
Regiones compatibles
  • América del Norte
  • China
Sede central
  • 5201 Great America Parkway, Ste 320
  • Santa Clara, California, 95054
  • United States

Recursos

Placa de evaluación

CEL-3P-CMP9605 — Módulo CEL CMP9605 doble banda Wi-Fi® 6 802.11ax + Bluetooth® 5.4

El módulo Wi-Fi 6 + BT5.4 de doble banda en miniatura CEL es una radio compacta que incluye todos los circuitos de radio clave, incluido el PMIC, una antena optimizada que ofrece un rendimiento robusto y conectores de castelación para facilitar la fabricación. El módulo cuenta con las (...)

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.