CEL-3P-CMP9605

Información general

El módulo Wi-Fi 6 + BT5.4 de doble banda en miniatura CEL es una radio compacta que incluye todos los circuitos de radio clave, incluido el PMIC, una antena optimizada que ofrece un rendimiento robusto y conectores de castelación para facilitar la fabricación. El módulo cuenta con las certificaciones de FCC, IC y CE. Simplemente conéctese a su dispositivo, integre el controlador que corresponda y ya está listo para habilitar su producto con conectividad inalámbrica.

Esta radio versátil puede funcionar con varios dispositivos host. El equipo de CEL le ayudará a conectarlo a su HOST y a configurarlo correctamente. La solución también admite varios modos de aplicación, como AP, STA y AP+STA simultáneos. La coexistencia integrada permitirá que su aplicación ejecute tanto Wi-Fi como BT.

La antena cuenta con una alta eficiencia y un rendimiento omnidireccional, lo que proporciona un mayor rendimiento, latencia reducida, consumo de potencia mejorado, velocidades de conexión más rápidas, mayor capacidad de red y simplemente una red optimizada con mayor fiabilidad.

Funciones
  • Frequency: 2.4GHz, 5GHz
  • Wireless Features: Wi-Fi 6, BT5.4
  • Wi-Fi: 802.11ax, TWT, AP, STA
  • Bluetooth: 5.4, Coded PHY, Adv Ext, Coex
  • Architecture: HOSTED
  • Operating System: Linux®, Android™, RTOS
  • Interfaces: Wi-Fi SDIO, BT UART
  • Coexistence: Wi-Fi, Bluetooth
  • Certified: FCC, IC, CE
Productos Wi-Fi
CC3351 — IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de California Eastern Laboratories

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

CMP9605 — CC3351 Wi-Fi 6 and Bluetooth 5.4 module with antenna

Productos y hardware compatibles

CMP9605 — CC3351 Wi-Fi 6 and Bluetooth 5.4 module with antenna

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con California Eastern Laboratories.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.