eInfochips

Socio de confianza en diseño y centro de soluc. integrales p/ingeniería en todos los sectores

eInfochips, una empresa de Arrow Electronics, es un proveedor global de ingeniería de productos de extremo a extremo, transformación digital y servicios de diseño de semiconductores.

eInfochips ha diseñado y entregado más de 750 diseños de productos, entre los que se incluyen más de 100 soluciones basadas en TI para diversos sectores industriales, con 100 millones de implementaciones en 140 países. eInfochips también ha diseñado kits de evaluación para TI.

La profunda experiencia en las diversas plataformas y otras tecnologías de TI permite a los eInfochips proporcionar soluciones más rápidas y de alta calidad.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65219 — Administración de energía integrada (PMIC) para procesadores Arm® Cortex®-A53 y FPGA

 

Interruptores del lado de tierra
ULN2003A — Matriz de transistor Darlington de 50 V y 7 canales

 

SoC de redes industriales y multimedia
AM2432 — MCU de doble núcleo basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta

 

Transceptores CAN
TCAN1042-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de calidad automotriz
Contacto
Recursos disponibles
  • Herramienta de programación de hardware
Regiones compatibles
  • América del Sur
  • América del Norte
  • China
  • Europa
  • India
  • Japón
  • Oceanía
  • Resto de Asia
Sede central
  • 181 Metro Dr. Ste 170
  • San Jose, California, 95110
  • United States

Recursos

Herramienta de programación de hardware

EINFO-3P-OMNILINK — eInfoChip OmniLink controller board for device communications using Sitara™ AM2432 MCU

OmniLink, based on TI's Sitara™ AM2432 microcontroller, is a versatile USB interface adapter that enables seamless communication between a computer and the chipset of evaluation modules (EVMs). It simplifies hardware evaluation by providing fast access to IC registers and configuration settings, (...)

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.