EINFO-3P-OMNILINK

EINFO-3P-OMNILINK

Desde: eInfochips
Haga su pedido ahora

Información general

OmniLink, based on TI's Sitara™ AM2432 microcontroller, is a versatile USB interface adapter that enables seamless communication between a computer and the chipset of evaluation modules (EVMs). It simplifies hardware evaluation by providing fast access to IC registers and configuration settings, plus real-time monitoring of EVMs through a USB connection and a GUI-based interface.

By supporting multiple protocols – including I²C, SPI, UART, CAN FD, GPIO, ADC, DAC, PWM, and relay driving – OmniLink helps developers accelerate prototyping, debugging, and validation during product development across diverse industry verticals such as industrial, automotive, healthcare, and robotics.

OmniLink also consolidates multiple single function tools (USB to UART/SPI/I²C/CAN, USB to ADC/DAC, and USB PWM generator) into a single platform. Flexible I/O voltage configuration further enhances compatibility across a wide range of IC operating voltages.

Funciones
  • Product Dimensions (L x B x H): 111.25 x 75 x 25mm
  • Connectivity: I2C, SPI, UART, USB
  • Connectors: JTAG, Protocol/GPIO Connector, CAN
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65219 — Administración de energía integrada (PMIC) para procesadores Arm® Cortex®-A53 y FPGA

 

Interruptores del lado de tierra
ULN2003A — Matriz de transistor Darlington de 50 V y 7 canales

 

SoC de redes industriales y multimedia
AM2432 — MCU de doble núcleo basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta

 

Transceptores CAN
TCAN1042-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de calidad automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Herramienta de programación de hardware

EINFO-3P-OMNILINK — eInfochips OmniLink adapter board

Productos y hardware compatibles
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con eInfochips.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.