ithinx GmbH

Con sede en Alemania, ithinx ofrece desarrollo integrado, así como diseño y pruebas de antenas.

Fundada en 2016 y subsidiaria de Carrier Global, ithinx es un socio estratégico para soluciones innovadoras y personalizadas de Internet de las cosas (IoT). Con sede en Alemania, guían a las empresas desde el concepto hasta la producción y se especializan en el desarrollo de hardware y software integrados, el diseño de antenas personalizado y la conectividad y protocolos inalámbricos.

Ya suministran productos a nivel mundial a Carrier y Viessmann Climate Solutions, así como a numerosas empresas externas de toda Europa.

Productos Wi-Fi
CC3551E — MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth® baja energía
Contacto
Recursos disponibles
  • Placa de evaluación
Regiones compatibles
  • Europa
Sede central
  • Am Kabellager 7
  • Cologne, 51063
  • Germany

Recursos

Placa de evaluación

IX-3P-IXBASE-STAMP — Módulo Wi-Fi iThinx iXbase Stamp CC3551ET

Basado en CC3551ET, el iXbase Stamp es un módulo inalámbrico rentable para Wi-Fi 6 y Bluetooth® LE 5. Alimentado por un núcleo ARM Cortex M33 de alto rendimiento, puede funcionar tanto en modo microcontrolador como en modo NWP. Funciona como un módulo inalámbrico listo para certificación, (...)
Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.