IX-3P-IXBASE-STAMP

IX-3P-IXBASE-STAMP

Desde: ithinx GmbH
Haga su pedido ahora

Información general

Basado en CC3551ET, el iXbase Stamp es un módulo inalámbrico rentable para Wi-Fi 6 y Bluetooth® LE 5. Alimentado por un núcleo ARM Cortex M33 de alto rendimiento, puede funcionar tanto en modo microcontrolador como en modo NWP. Funciona como un módulo inalámbrico listo para certificación, destinado a nuevos diseños de productos y plataformas OEM escalables. Gracias a la integración de Wi-Fi y BLE en una arquitectura modular, ayuda a reducir la complejidad del desarrollo y admite una certificación global del producto más eficiente. Por qué iXbase Stamp: - Integración rápida en su producto gracias a la arquitectura inalámbrica de doble banda integrada y precertificada - Adaptación flexible a diferentes dispositivos gracias al diseño miniaturizado y el concepto de antena modular - Cumplimiento de los más estrictos estándares de seguridad gracias a las funciones de seguridad basadas en hardware - Lanzamiento más rápido al mercado gracias a un soporte de certificación eficiente - Reducción del esfuerzo de desarrollo y la arquitectura uniforme en todas las generaciones de productos - Desarrollo de productos escalable y seguro para la producción en serie de grandes volúmenes

Funciones
  • Compatible con Wi-Fi 6 de 2.4 GHz/5 GHz/IEEE 802.11b/g/n/ax hasta MCS7/64-QAM
  • Pila certificada 5.4 Bluetooth baja energía
  • Antena PCB integrada o conector de antena u.FL
  • QSPI-PSRAM de 8 MB, memoria Flash 8 MB (ampliable hasta 64 MB) 
  • Fuente de alimentación: 3.0 V-3.6 V 
  • Rango de temp.: De −40 a +85 °C 
  • Dimensiones: 27.5 × 18 mm 
Productos Wi-Fi
CC3551E — MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth® baja energía
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de ithinx GmbH

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

IXBASE-STAMP — Módulo CC3551ET tipo sello con Wi-Fi 6 y Bluetooth® LE 5.4, con antena de PCB o conector u.FL.

Productos y hardware compatibles

IXBASE-STAMP — Módulo CC3551ET tipo sello con Wi-Fi 6 y Bluetooth® LE 5.4, con antena de PCB o conector u.FL.

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con ithinx GmbH.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.