LOSTEAKA Inc.

DMD para iluminación exterior y proyección
DLP3021-Q1 — Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de 0.3 pulgadas para automoción
Contacto
Recursos disponibles
  • Placa de evaluación
Regiones compatibles
  • Japón
Sede central
  • NiigataKanzai Bldg., 6F,
  • 5-23-8, Chuo,
  • Nakano-ku, Tokyo, 164-0011
  • Japan

Recursos

Placa de evaluación

LOSTEAKA-3P-DLP3021-FLASH — Proyector pequeño automotriz Losteaka DGP-M-L01A tipo flash

El proyector DGP-M-L01A se basa en el DMD DLP3021-Q1 de TI y admite una resolución de 864 x 480.  Gracias a su tamaño pequeño y su compatibilidad total con LED RGB, es ideal para aplicaciones de proyección de tierra digital (DGP) en el sector automotriz y de iluminación interior, con una potencia (...)

Placa de evaluación

LOSTEAKA-3P-DLP3021-HDMI — Proyector pequeño automotriz Losteaka DGP-H-L01A tipo HDMI

El proyector DGP-H-L01A se basa en el DMD DLP3021-Q1 de TI y admite una resolución de 864 x 480. Gracias a su tamaño pequeño y su compatibilidad total con LED RGB, es ideal para aplicaciones de proyección de tierra digital (DGP) en el sector automotriz y de iluminación interior, con una potencia de (...)

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.