LOSTEAKA-3P-DLP3021-FLASH
Proyector pequeño automotriz Losteaka DGP-M-L01A tipo flash
LOSTEAKA-3P-DLP3021-FLASH
Información general
El proyector DGP-M-L01A se basa en el DMD DLP3021-Q1 de TI y admite una resolución de 864 x 480. Gracias a su tamaño pequeño y su compatibilidad total con LED RGB, es ideal para aplicaciones de proyección de tierra digital (DGP) en el sector automotriz y de iluminación interior, con una potencia de salida de 80 a 100 lm. El módulo de evaluación de hardware permite la programación y la reproducción de contenido desde la memoria flash integrada.
Funciones
- Iluminación LED RGB a todo color
- Potencia de salida de hasta 100 lm
- Relación de proyección de 0.94 a 1 m
- Dimensiones del módulo: 106 mm x 78 mm x 62 mm
DMD para iluminación exterior y proyección
Solicite y comience el desarrollo
DGP-M-L01A — Proyector pequeño de tipo memoria flash
Productos y hardware compatibles
Productos
DMD para iluminación exterior y proyección
DGP-M-L01A — Proyector pequeño de tipo memoria flash
Productos
DMD para iluminación exterior y proyección
Soporte y capacitación
Serie de videos
Ver todos los videosVideos
Descargo de responsabilidad
Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.