OPTEEQ Technologies

Herramientas de programación, simulación y prueba de Flash

OPTEEQ Technologies es un proveedor líder de herramientas de programación, simulación y pruebas flash con más de 15 años de experiencia. Nuestra solución universal de programación en sistema ayuda a los clientes de TI a resolver sus principales problemas en la fabricación y prueba de productos electrónicos, mejorando significativamente la eficiencia de la producción y los niveles de automatización. La red global de OPTEEQ brinda apoyo a los clientes con una gran compatibilidad con dispositivos TI, una mayor eficiencia de programación y una integración fácil de personalizar.

Controladores para LED en automóviles
TPS929240-Q1 — Controlador OLED y LED de lado alto de 40 V y 24 canales para automoción

 

Low-power MCUs
MSPM0L1306 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,

 

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
TMS320F28P559SJ-Q1 — MCU automotriz, C2000™ de 32 bits con 150 MHz, 1.1 MB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU TMS570LC4357 — MCU Flash RISC de 16/32 bits, Arm Cortex-R5F, EMAC, FlexRay y Auto Q-100

 

MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM2634 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real TMS320F28P550SG — MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 512 KB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<

 

MCU de iluminación y carrocería automotriz
TMS320F28P559SG-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits automotriz con 150 MHz 512 KB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU.<

 

MCU de potencia digital en tiempo real
TMS320F28P550SJ — MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<

 

MCU de uso general
MSPM0G3507 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de MSPM0G3519 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD,

 

Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2640 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB
Contacto
Recursos disponibles
  • Herramienta de programación de hardware
Regiones compatibles
  • América del Sur
  • América del Norte
  • China
  • Europa
  • India
  • Japón
  • Oceanía
  • Resto de Asia
Sede central
  • G1-806/808, IoT Park, No. 200 Linghu Avenue,
  • Wuxi, Jiangsu, 214135
  • China

Recursos

Herramienta de programación de hardware

OPTEEQ-3P-SG400-SERIES — Programador Gang universal en el sistema OPTEEQ serie SG400

OPTEEQ Technologies es líder del mercado con más de una década de amplia experiencia en programación de chips semiconductores. El programador OPTEEQ SG400E ofrece opciones de 1 a 32 canales. Además de conservar la alta estabilidad y la velocidad de programación ultrarrápida de la serie SG400, (...)

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.