OPTEEQ-3P-SG400-SERIES

OPTEEQ-3P-SG400-SERIES

Haga su pedido ahora

Información general

OPTEEQ Technologies es líder del mercado con más de una década de amplia experiencia en programación de chips semiconductores. El programador OPTEEQ SG400E ofrece opciones de 1 a 32 canales. Además de conservar la alta estabilidad y la velocidad de programación ultrarrápida de la serie SG400, satisface las diversas necesidades de aplicación de los clientes gracias a una fuente de alimentación independiente de nuevo diseño. También agrega un circuito de descarga rápida VCC/VPP y un circuito doble de protección de sobrecargas, lo que lo hace ideal para la fabricación en serie y las pruebas de PCB en la industria automotriz, en la industria del control industrial y en otras industrias, ayudando a los clientes a alcanzar el objetivo de cero defectos en la programación de chips a nivel de millones.

Funciones
  • Motor de programación integrado de nuevo diseño, hasta 3 veces más rápido    
  • 4 canales independientes, diferentes canales pueden programar diferentes chips al mismo tiempo    
  • Se pueden programar hasta 32 chips al mismo tiempo    
  • Se puede elegir entre una fuente de alimentación PoE y una fuente de alimentación independiente    
  • El software correspondiente es sencillo y fácil de usar    
  • Admite desarrollo secundario, cifrado de archivos, gestión de licencias y otras funciones    
Controladores para LED en automóviles
TPS929240-Q1 — Controlador OLED y LED de lado alto de 40 V y 24 canales para automoción

 

Low-power MCUs
MSPM0L1306 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,

 

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
TMS320F28P559SJ-Q1 — MCU automotriz, C2000™ de 32 bits con 150 MHz, 1.1 MB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU TMS570LC4357 — MCU Flash RISC de 16/32 bits, Arm Cortex-R5F, EMAC, FlexRay y Auto Q-100

 

MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM2634 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real TMS320F28P550SG — MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 512 KB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<

 

MCU de iluminación y carrocería automotriz
TMS320F28P559SG-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits automotriz con 150 MHz 512 KB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU.<

 

MCU de potencia digital en tiempo real
TMS320F28P550SJ — MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<

 

MCU de uso general
MSPM0G3507 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de MSPM0G3519 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD,

 

Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2640 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de OPTEEQ Technologies

Solicite y comience el desarrollo

Herramienta de programación de hardware

SG400E — Programador universal en el sistema

Productos y hardware compatibles

SG400E — Programador universal en el sistema

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de programación de hardware

Sensor Module — Diseñado para la programación, calibración y prueba de sensores para uso automotriz

Productos y hardware compatibles

Sensor Module — Diseñado para la programación, calibración y prueba de sensores para uso automotriz

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de programación de hardware

T3016 — Compatible con los programadores industriales PPM/FastLIN/LIN

Productos y hardware compatibles

T3016 — Compatible con los programadores industriales PPM/FastLIN/LIN

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con OPTEEQ Technologies.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.