Inicio Diseño y desarrollo Directorio de socios
Huizhou Soutek Software Co.,Ltd

Huizhou Soutek Software Co.,Ltd

Enfoque en software base, comunicaciones entre buses, diagnóstico y optimización del sistema.

Ofertas principales: Desarrollo e integración de software integrado en vehículos, pruebas de comunicación y diagnóstico de buses, desarrollo de ECU, diseño de componentes automotrices, control de motores, bus CAN y servicios AutoSAR.
Beneficios clave: Más de 15 años de experiencia en diversos sectores garantizan soluciones profesionales y reducen los riesgos de investigación y desarrollo. La cobertura completa de la cadena técnica impulsa la eficiencia y acorta el tiempo de comercialización. La experiencia tecnológica básica optimiza el rendimiento del sistema y mejora la competitividad.

Controladores BLDC
DRV8316C-Q1 — Controlador de motor trifásico de 40 V máx. y pico de 8 A con detección de corriente integrada para

 

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8714-Q1 — Contr. de com. autom. intelig. y medio pue., 4 canales, 40 V con amp. de det. de corriente en línea

 

Drivers para motores paso a paso
DRV8434A-Q1 — Controlador de motor de paso bipolar de 48 V y 2.5 A con detección de corriente y de calado integrad

 

MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSPM0G3518-Q1 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz automotriz con 256 kB flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DAC, COMP MSPM0G3519-Q1 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz automotriz con 512 kB flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DAC, COMP
Contacto
Recursos disponibles
  • Software de aplicación y estructura
Regiones compatibles
  • China
  • Europa
  • Resto de Asia
Sede central
  • Room 202A, Building 3, Tian'an Business Park, No. 8, Huanhu 2nd Road, Huicheng District,
  • Huizhou, Guangdong, 516000
  • China

Recursos

Software de aplicación y estructura

STK-3P-STK1000 — Un ejemplo de aplicación que utiliza el MSPM0G35xx con el kit STK-3P-STK1000

Solución de aplicación STK-3P-STK1000 basada en el microcontrolador de alto rendimiento TI MSPM0G3519 y el controlador de motor DRV8316. Diseñada para aplicaciones automotrices, esta solución integra una pila de protocolos CAN y LIN ligera y confiable, que permite una comunicación eficiente en la (...)

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.