California Eastern Laboratories

米国を拠点に、高性能の組込みワイヤレス モジュールを開発・提供

TI のコネクティビティ チームでは、65 年にわたるワイヤレス技術革新の実績を基盤に、Zigbee、Bluetooth、Wi-Fi などの優れた短距離ワイヤレス ソリューションを OEM 向けに提供しています。当社は、コンパクトで高性能な RF モジュールを提供し、お客様のワイヤレス市場へのスムーズな対応と成功を支援することに誇りを持っています。  当社と提携いただくことで、最高品質・高性能の製品によって、迅速な市場参入とグローバルな競争力を実現できます。

Wi-Fi 製品
CC3351 — SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • 中国
  • 北米
本社
  • 5201 Great America Parkway, Ste 320
  • Santa Clara, California, 95054
  • United States

参照情報

評価ボード

CEL-3P-CMP9605 — CEL CMP9605 デュアルバンド 802.11ax Wi-Fi® 6 + Bluetooth® 5.4 モジュール

CEL の小型デュアルバンド Wi-Fi 6 + BT5.4 モジュールは、PMIC、堅牢な性能を実現する最適化されたアンテナ、製造を容易にするキャスタレーション コネクタなど、主要な無線回路をすべて内蔵したコンパクトな無線です。このモジュールは FCC、IC、CE 認証を取得済みです。デバイスに接続し、適切なドライバを統合するだけで、製品にワイヤレス接続機能を組み込む準備が整います。

この多用途無線機は、さまざまなホスト デバイスで使用できます。CEL のチームは、ホストに接続して適切に設定するための支援を行います。また、このソリューションは、AP、STA、同時 AP + STA (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。