CEL-3P-CMP9605

概要

CEL の小型デュアルバンド Wi-Fi 6 + BT5.4 モジュールは、PMIC、堅牢な性能を実現する最適化されたアンテナ、製造を容易にするキャスタレーション コネクタなど、主要な無線回路をすべて内蔵したコンパクトな無線です。このモジュールは FCC、IC、CE 認証を取得済みです。デバイスに接続し、適切なドライバを統合するだけで、製品にワイヤレス接続機能を組み込む準備が整います。

この多用途無線機は、さまざまなホスト デバイスで使用できます。CEL のチームは、ホストに接続して適切に設定するための支援を行います。また、このソリューションは、AP、STA、同時 AP + STA などのさまざまなアプリケーション モードもサポートしています。内蔵の共存機能を使用すると、アプリケーションは Wi-Fi と BT の両方を動作させることができます。

このアンテナは高効率で全方向性に優れているため、スループットの向上、レイテンシの短縮、消費電力の改善、接続速度の高速化、ネットワーク容量の拡大、さらに、信頼性の高い最適化済みネットワークをシンプルに実現できます。

特長
  • Frequency: 2.4GHz, 5GHz
  • Wireless Features: Wi-Fi 6, BT5.4
  • Wi-Fi: 802.11ax, TWT, AP, STA
  • Bluetooth: 5.4, Coded PHY, Adv Ext, Coex
  • Architecture: HOSTED
  • Operating System: Linux®, Android™, RTOS
  • Interfaces: Wi-Fi SDIO, BT UART
  • Coexistence: Wi-Fi, Bluetooth
  • Certified: FCC, IC, CE
Wi-Fi 製品
CC3351 — SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:California Eastern Laboratories

購入と開発の開始

評価ボード

CMP9605 — CC3351 Wi-Fi 6 and Bluetooth 5.4 module with antenna

サポート対象の製品とハードウェア

CMP9605 — CC3351 Wi-Fi 6 and Bluetooth 5.4 module with antenna

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください California Eastern Laboratories。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。