ithinx GmbH

Wi-Fi 製品
CC3551E — SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • ヨーロッパ
本社
  • Am Kabellager 7
  • Cologne, 51063
  • Germany

参照情報

評価ボード

IX-3P-IXBASE-STAMP — iThinx iXbase Stamp CC3551ET Wi-Fi モジュール

CC3551ET をベースとする iXbase Stamp は、Wi-Fi 6 および BLE 5 に対応したコスト効率の高いワイヤレス モジュールです。高性能 ARM Cortex-M33 コアを搭載し、MCU モードと NWP モードの両方で動作可能です。新規製品設計や拡張性の高い OEM プラットフォーム向けに、認証取得を見据えたワイヤレス ビルディング ブロックとして活用できます。Wi-Fi と BLE をモジュール アーキテクチャに統合することで、開発の複雑さを低減するとともに、製品全体の認証取得プロセスの効率化を支援します。iXbase Stamp を選ぶ理由:- (...)
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。