IX-3P-IXBASE-STAMP

IX-3P-IXBASE-STAMP

提供元: ithinx GmbH
ご注文はこちら

概要

CC3551ET をベースとする iXbase Stamp は、Wi-Fi 6 および BLE 5 に対応したコスト効率の高いワイヤレス モジュールです。高性能 ARM Cortex-M33 コアを搭載し、MCU モードと NWP モードの両方で動作可能です。新規製品設計や拡張性の高い OEM プラットフォーム向けに、認証取得を見据えたワイヤレス ビルディング ブロックとして活用できます。Wi-Fi と BLE をモジュール アーキテクチャに統合することで、開発の複雑さを低減するとともに、製品全体の認証取得プロセスの効率化を支援します。iXbase Stamp を選ぶ理由:- 統合済みかつ認証取得済みのデュアル バンド ワイヤレス アーキテクチャにより、製品への迅速な組み込みが可能 - 小型設計とモジュール式アンテナ コンセプトにより、さまざまなデバイスへ柔軟に対応 - ハードウェア ベースのセキュリティ機能により、最も厳格なセキュリティ規格への準拠を実現 - 効率的な認証取得支援により、市場投入までの期間を短縮 - 開発工数を削減するとともに、製品世代をまたいで一貫したアーキテクチャを実現 - 大量量産に向けた、スケーラブルかつセキュアな製品開発を実現

特長
  • 2.4/5GHz Wi-Fi 6 / IEEE 802.11b/g/n/ax 準拠、最大 MCS7/64-QAM
  • Bluetooth Low Energy 5.4 認証済みスタック
  • オンボード PCB アンテナまたは u.FL アンテナ コネクタ
  • 8MB QSPI-PSRAM、8MB フラッシュ (最大 64MB まで対応可能)
  • 電源電圧:3.0~3.6V
  • 動作温度範囲:-40~+85°C
  • サイズ:27.5 × 18mm 
Wi-Fi 製品
CC3551E — SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:ithinx GmbH

購入と開発の開始

評価ボード

IXBASE-STAMP — PCB アンテナまたは u.FL コネクタ搭載、Wi-Fi 6 および BLE 5.4 対応 CC3551ET Stamp モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

IXBASE-STAMP — PCB アンテナまたは u.FL コネクタ搭載、Wi-Fi 6 および BLE 5.4 対応 CC3551ET Stamp モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください ithinx GmbH。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。