LOSTEAKA Inc.

車外照明 / 投影用 DMD
DLP3021-Q1 — 車載、DLP® 0.3 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • 日本
本社
  • NiigataKanzai Bldg., 6F,
  • 5-23-8, Chuo,
  • Nakano-ku, Tokyo, 164-0011
  • Japan

参照情報

評価ボード

LOSTEAKA-3P-DLP3021-FLASH — Losteaka DGP-M-L01A 車載用小型プロジェクタ、フラッシュ タイプ

DGP-M-L01A プロジェクタは、TI の DLP3021-Q1 DMD をベースとしており、864 x 480 の解像度をサポートしています。  このプロジェクタは、小型でフル RGB LED をサポートし、80 ~ 100lm の出力を備えているため、車載用デジタル グランド プロジェクション (DGP) や車内照明プロジェクション用途に最適です。  このハードウェア評価基板を使用すると、オンボードのフラッシュ メモリからのプログラミングとコンテンツの再生が可能になります。  

評価ボード

LOSTEAKA-3P-DLP3021-HDMI — Losteaka DGP-H-L01A 車載用小型プロジェクタ HDMI タイプ

DGP-H-L01A プロジェクタは、TI の DLP3021-Q1 DMD をベースとしており、864 x 480 の解像度をサポートしています。このプロジェクタは、小型でフル RGB LED をサポートし、80 ~ 100lm の出力を備えているため、車載用デジタル グランド プロジェクション (DGP) や車内照明プロジェクション用途に最適です。  このハードウェア評価基板を使用すると、HDMI を直接接続してコンテンツの表示や投射ができます。

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。