LOSTEAKA-3P-DLP3021-FLASH

LOSTEAKA-3P-DLP3021-FLASH

提供元: LOSTEAKA Inc.
ご注文はこちら

概要

DGP-M-L01A プロジェクタは、TI の DLP3021-Q1 DMD をベースとしており、864 x 480 の解像度をサポートしています。  このプロジェクタは、小型でフル RGB LED をサポートし、80 ~ 100lm の出力を備えているため、車載用デジタル グランド プロジェクション (DGP) や車内照明プロジェクション用途に最適です。  このハードウェア評価基板を使用すると、オンボードのフラッシュ メモリからのプログラミングとコンテンツの再生が可能になります。  

特長
  • フルカラー RGB LED 照明
  • 最大 100Lm の出力
  • 投射比 0.94 (投射距離 1m)
  • 106mm x 78mm x 62mm のモジュール サイズ
車外照明 / 投影用 DMD
DLP3021-Q1 — 車載、DLP® 0.3 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DGP-M-L01A — 小型プロジェクタ、フラッシュ メモリ タイプ

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車外照明 / 投影用 DMD
DLP3021-Q1 — 車載、DLP® 0.3 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

DGP-M-L01A — 小型プロジェクタ、フラッシュ メモリ タイプ

close
バージョン: null
リリース日:
製品
車外照明 / 投影用 DMD
DLP3021-Q1 — 車載、DLP® 0.3 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください LOSTEAKA Inc.。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。