Pentek Inc.

ハードウェア設計サービス プロバイダ

Pentek の使命は、データ収集、デジタル信号処理、ソフトウェア ラジオ アプリケーションにおける最も厳しい要求に対応するため、優れた革新性をもって組込みコミュニティに最先端のシステムおよびボード レベル ソリューションを提供することです。

Pentek は 1986 年設立の ISO 9001:2015 認証企業であり、高速リアルタイム記録システムとソフトウェア、データ収集およびI/O、DSP (デジタル信号処理)、SDR (ソフトウェア定義無線) 製品の第一級の供給元です。

当社のお客様は、システムおよびボード レベルの商用製品ラインとコンダクション冷却製品ラインがもたらす性能と柔軟性、そして世界トップクラスのアプリケーション サポートを享受しています。

高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC12DJ3200 — 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • One Park Way
  • Upper Saddle River, New Jersey, 07458
  • United States

参照情報

評価ボード

PENTEK-3P-71141-XMC — Pentek Model 71141 1-Ch. 6.4 GHz or 2-Ch. 3.2 GHz ADC, 2-Ch 6.4 GHz DAC Kintex UltraScale - XMC

ADC12DJ3200 を搭載した、すぐに使用できる完成度の高いボードの検討で、開発中のプロジェクトを迅速化できます。Pentek Jade® Model 71141 は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の ADC12DJ3200 ADC を採用した、レーダーおよびソフトウェア無線のインターフェイス・ソリューションに最適な製品です。Pentek のこのソリューションは、複数の 6.4GSPS DAC に加えて、1 チャネルの 6.4GSPS 12 ビット ADC、または 2 チャネルの 3.2GSPS 12 ビット ADC を採用しています。この製品は、VITA 42.0 (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。