Sundance Digital Signal Processing Inc.

DSP 設計サービス プロバイダ

Sundance DSP は、イメージング、レーダー、ソナー、シミュレーション、産業用制御、軍事などの分野での高性能並列処理アプリケーションを支援する、高性能 DSP および FPGA プロセッサ ボードと I/O モジュールの世界的サプライヤです。

特徴は、最新の DSP および FPGA 技術を活用し、PCI、PCI Express、PMC、XMC などの業界標準プラットフォームに基づく無限の拡張性を備えた完全な柔軟性です。

ソフトウェア無線 (SDR)、ビーム フォーミング、画像処理、通信、産業自動化、ミリタリー分野における組込みアプリケーション向けに、伝導冷却ハードウェアを使用したサポートを提供しています。

高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC31JB68 — 16 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC)
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • 1575 Delucchi Lane
  • Suite 215
  • Reno, Nevada
  • United States

参照情報

評価ボード

SDSP-3P-FMC-ADC500-5 — FMC-ADC500-5 is a High Pin Count (HPC) FMC module with 5 ADC channels each running at up to 500MS/s

FMC-ADC500-5 は、ピン数の多い (HPC) FMC モジュールで、それぞれが 16 ビットの分解能と最大 500MS/s で動作する 5 つの ADC チャネルを搭載しています。このモジュールは、TI の ADC31JB68 IC を 5 個搭載し、これらの ADC へのクロック供給を行う ADI(アナログ・デバイセズ)の HMC7044 と組み合わせています。外部クロック入力の供給も、このハードウェアで実現できます。HMC7044 への入力として VCXO と TCXO の各内部クロックを使用し、この IC からの 5 つのクロック出力を各 ADC に供給しています。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。