Tuya Inc.

世界をリードするクラウド プラットフォーム サービス プロバイダー


Tuya Inc. (NYSE: TUYA; HKEX: 2391) は、スマートなソリューション開発者エコシステムを構築し、すべてをスマートにすることを使命とする、世界をリードするクラウド プラットフォーム サービス プロバイダーです。Tuya は、クラウドおよびジェネレーティブ AI 機能を備えた専用クラウド開発者プラットフォームを開拓しました。このプラットフォームは、Platform-as-a-Service、PaaS、Software-as-a-Service、SaaS などのフルスイートを提供し、スマート デバイス、商用アプリケーション、および業界の開発者向けのスマート ソリューションを提供します。Tuya は、クラウド開発者プラットフォームを通じて、ブランド、OEM、AI エージェント、システム インテグレータ、独立系ソフトウェア ベンダーの活気あるグローバル開発者コミュニティを活性化し、グリーンと低炭素、セキュリティ、高効率、俊敏性、オープン性の原則を具現化したスマート ソリューション エコシステムの実現に向けて共同で努力しています。

2024 年 6 月 30 日現在、Tuya Cloud Developer Platform には 200 以上の国と地域から 1,192,000 人以上の登録開発者がいます。

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2340R5 — 超低スタンバイ電流、512kB フラッシュ、+8dBm の Bluetooth、Zigbee、Thread 対応ワイヤレス マイコン
お問い合わせ
ご提供リソース
  • ドーター・カード
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • Building 1,Huace Center, Xihu District
  • Hangzhou, Zhejiang, 310000
  • China

参照情報

ドーター・カード

TUYA-3P-WIRELESS-MODULES — TUYA BDU Module for CC2340R5 32-bit Arm Cortex-M0+ Bluetooth

Tuya BDU is a low-power embedded Bluetooth module that Tuya has developed. It consists of a highly integrated Bluetooth chip (CC2340R5), a few peripheral circuits, an embedded Bluetooth network communication protocol stack, and rich library functions.
BDU consists of a low-power 32-bit MCU, a (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。