TUYA-3P-WIRELESS-MODULES

TUYA-3P-WIRELESS-MODULES

提供元: Tuya Inc.
ご注文はこちら

概要

Tuya BDU is a low-power embedded Bluetooth module that Tuya has developed. It consists of a highly integrated Bluetooth chip (CC2340R5), a few peripheral circuits, an embedded Bluetooth network communication protocol stack, and rich library functions.
BDU consists of a low-power 32-bit MCU, a Bluetooth LE 5.3/2.4G radio-frequency band, 512 KB flash memory, and 36 KB SRAM.

特長
  • Embedded with a low-power 32-bit MCU, which can also function as an application processor.
  • Clock rate: 48 MHz
  • Working voltage: 1.71 to 3.8 V
  • Peripherals: 5 PWMs, 2 UART pins, and 2 ADC pins
  • Bluetooth LE RF features
  • Compatible with the Bluetooth LE 5.3
  • The RF data rate can be up to 1 Mbps
  • TX power: +8 dBm
  • RX sensitivity: -96 dBm@Bluetooth LE 1 Mbps
  • Embedded hardware AES encryption
  • Onboard PCB antenna with a gain of 1 dBi
  • Working temperature: -40°C to +105°C
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2340R5 — 超低スタンバイ電流、512kB フラッシュ、+8dBm の Bluetooth、Zigbee、Thread 対応ワイヤレス マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Tuya Inc.

購入と開発の開始

ドーター・カード

Tuya-BDU-Module — 低消費電力、組込み Bluetooth モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

Tuya-BDU-Module — 低消費電力、組込み Bluetooth モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Tuya Inc.。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。