u-blox

Wi-Fi 製品
CC3351 — SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC CC3501E — SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン CC3551E — SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
お問い合わせ
ご提供リソース
  • ドーター・カード
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • Zürcherstrasse 68
  • Thalwil, 8800
  • Switzerland

参照情報

ドーター・カード

UBLOX-3P-MAYA-W5 — u-blox MAYA-W5 ワイヤレス モジュール

TI の CC3351 チップセットをベースとする u-blox MAYA-W5 シリーズ ホストベース モジュールは、ビル オートメーション、業務用家電、エネルギー管理、スマートホーム、ヘルスケアなどの産業用および商用アプリケーションにおける高い信頼性および品質要件を満たすように設計、構築、テストされています。

ドーター・カード

UBLOX-3P-NORA-W5 — u-blox NORA-W5 ワイヤレス モジュール

u-blox NORA-W5 シリーズは、小型のスタンドアローン Wi-Fi 6 および Bluetooth LE ワイヤレス マイコン ユニット (MCU) モジュールで構成されています。これらのモジュールは TI CC35x1E システム オン チップを搭載しており、最終製品へのワイヤレス コネクティビティの追加を検討するユーザーに理想的です。このシリーズは、アプリケーションの多様なニーズに最適なバリエーションを用意しています。シングル バンドとデュアル バンドの両方の Wi-Fi に対応しており、アンテナは内蔵または外付けが可能で、フラッシュ メモリは 2 つのサイズで利用できます。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。