UBLOX-3P-MAYA-W5

UBLOX-3P-MAYA-W5

提供元: u-blox
ご注文はこちら

概要

TI の CC3351 チップセットをベースとする u-blox MAYA-W5 シリーズ ホストベース モジュールは、ビル オートメーション、業務用家電、エネルギー管理、スマートホーム、ヘルスケアなどの産業用および商用アプリケーションにおける高い信頼性および品質要件を満たすように設計、構築、テストされています。

特長
  • デュアルバンド Wi-Fi 6® 1x1、20MHz チャネル
  • Bluetooth® Low Energy 5.4
  • PCB アンテナを内蔵したコンパクト設計
  • セキュアブート、ファームウェア、OTP メモリ
  • グローバル認証
Wi-Fi 製品
CC3351 — SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:u-blox

購入と開発の開始

ドーター・カード

UBLOX-3P-MAYA-W566 — CC3551 Wi-Fi 6® および Bluetooth® LE ワイヤレス モジュール、PCB トレース アンテナ付き

サポート対象の製品とハードウェア

UBLOX-3P-MAYA-W566 — CC3551 Wi-Fi 6® および Bluetooth® LE ワイヤレス モジュール、PCB トレース アンテナ付き

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください u-blox。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。