VERMON

超音波 AFE
AFE5832LP — LVDS インターフェイスとパッシブ CW ミキサ搭載、消費電力 18.5mW/チャネルの低消費電力 32 チャネル超音波 AFE TX7332 — 送信ビームフォーミング機能搭載、32 チャネル、3 レベル トランスミッタ
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 開発キット
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • 67, Rue Fromentel
  • Tours, 37000
  • France

参照情報

開発キット

VER-3P-DKPOC — Vermon DKPOC コンパクト OEM 研究開発用超音波ハードウェア プラットフォーム

Vermon's DKPOC platform designed with TI's TX7332 and AFE5832LP redefines ultrasound system design for research labs, medical device manufacturers, and startups. It streamlines the development of ultrasound-integrated devices by pairing a handheld probe with an open software environment, (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。