Afero

Wi-Fi 제품
CC3501E — 2.4GHz Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지를 지원하는 SimpleLink™ 무선 MCU CC3551E — 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지를 지원하는 SimpleLink™ 무선 MCU
연락처
제공된 리소스
  • 애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
본사
  • 4410 El Camino Real
  • Suite 200
  • Los Altos, California, 94022
  • United States

자료

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

AFERO-3P-CC35XXE-IOT — Afero Secure IoT Platform for CC35xxE

Afero’s secure IoT platform helps developers build connected products on TI’s CC3501E and CC3551E, SimpleLink™ Wi-Fi® 6 and Bluetooth® Low Energy (BLE) 5.4 microcontrollers (MCUs) from the CC35xxE family. The platform is enterprise-grade, secure, and AI-ready, featuring device identity, encrypted (...)
고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다