Atomathic

차량용 mmWave 레이더 센서
AWR2188 — LoP(Launch-On-Package) 기술이 적용된 싱글 칩 8RX/8TX 캐스케이드 가능 76GHz~81GHz 트랜시버
연락처
제공된 리소스
  • Third-party accessory
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • 7026 Koll Center Parkway, Suite 201
  • Pleasanton, California, 94566
  • United States

자료

Third-party accessory

ATM-3P-AIDAR — 4D 초고해상도 감지를 위한 Atomathic 8x8 AI 레이더

Atomathic 8x8 AIDAR 레이더는 고해상도 4D 감지 및 물체 형태 인식을 제공하도록 설계된 AI 기반 레이더 개발 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 8x8 안테나 어레이와 첨단 AI 기반 신호 처리를 결합하여 레이더 데이터에서 상세한 범위, 속도, 각도 및 고도 정보를 추출합니다.

 

레이더는 원자 노름(norm) 기반 처리 기술을 활용하여 초고해상도 감지 및 향상된 근접 대상 분리 성능을 구현하여 복잡한 환경에서의 인식 능력을 향상합니다. 이 아키텍처는 에지, 위성 및 중앙 집중식 처리를 포함한 유연한 처리 전략을 (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다