ATM-3P-AIDAR

ATM-3P-AIDAR

시작: Atomathic
지금 주문하기

개요

Atomathic 8x8 AIDAR 레이더는 고해상도 4D 감지 및 물체 형태 인식을 제공하도록 설계된 AI 기반 레이더 개발 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 8x8 안테나 어레이와 첨단 AI 기반 신호 처리를 결합하여 레이더 데이터에서 상세한 범위, 속도, 각도 및 고도 정보를 추출합니다.

 

레이더는 원자 노름(norm) 기반 처리 기술을 활용하여 초고해상도 감지 및 향상된 근접 대상 분리 성능을 구현하여 복잡한 환경에서의 인식 능력을 향상합니다. 이 아키텍처는 에지, 위성 및 중앙 집중식 처리를 포함한 유연한 처리 전략을 지원하므로 개발자가 다양한 시스템 구성을 평가할 수 있습니다.

 

Atomathic 8x8 AIDAR 레이더는 TI mmWave 레이더 기술 및 도파관 기반 안테나 어레이를 사용하여 구축된 RF 프론트 엔드를 탑재하여 고급 레이더 인식 개발을 위한 기반을 제공합니다. Atomathic의 AIDAR AI 신호 처리 소프트웨어와 함께 사용할 경우 이 플랫폼은 L2 및 L3 시스템을 포함한 차량 및 고급 감지 애플리케이션용 AI 기반 레이더 인식 접근 방식을 평가할 수 있습니다.

특징
  • 4D 고해상도 감지를 위한 8x8 레이더 플랫폼
  • 물체 형태 인식을 지원하는 AI 기반 신호 처리
  • 향상된 표적 분리를 위한 원자 노름 기반 처리
  • 유연한 에지, 위성 또는 중앙 집중식 처리 아키텍처
  • TI mmWave 레이더 기술을 기반으로 구축된 RF 프론트 엔드
차량용 mmWave 레이더 센서
AWR2188 — LoP(Launch-On-Package) 기술이 적용된 싱글 칩 8RX/8TX 캐스케이드 가능 76GHz~81GHz 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Atomathic의 사진

주문 및 개발 시작

Third-party accessory

ATM-3P-AIDAR — 4D 초고해상도 감지를 위한 Atomathic 8x8 AI 레이더

지원되는 제품 및 하드웨어

ATM-3P-AIDAR — 4D 초고해상도 감지를 위한 Atomathic 8x8 AI 레이더

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Atomathic에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.