eInfochips

Product engineering & design services company

eInfochips, an Arrow Electronics company, is a global provider of end-to-end product engineering, digital transformation and semiconductor design services.

eInfochips has designed and delivered 750+ product designs including 100+ TI-based solutions across industry verticals, with 100M deployments in 140 countries. eInfochips has also designed evaluation kits for TI.

Deep expertise on TI's various platforms and other technologies enables eInfochips to provide faster, high-quality solutions.

CAN 트랜시버
TCAN1042-Q1 — 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버

 

멀티 채널 IC(PMIC)
TPS65219 — Arm® Cortex®- A53 프로세서 및 FPGA용 통합 전원 관리(PMIC)

 

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM2432 — 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz

 

저압측 스위치
ULN2003A — 50V 7채널 달링턴 트랜지스터 어레이
연락처
제공된 리소스
  • 하드웨어 프로그래밍 도구
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • 181 Metro Dr. Ste 170
  • San Jose, California, 95110
  • United States

자료

하드웨어 프로그래밍 도구

EINFO-3P-OMNILINK — eInfoChip OmniLink controller board for device communications using Sitara™ AM2432 MCU

OmniLink, based on TI's Sitara™ AM2432 microcontroller, is a versatile USB interface adapter that enables seamless communication between a computer and the chipset of evaluation modules (EVMs). It simplifies hardware evaluation by providing fast access to IC registers and configuration settings, (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다