EINFO-3P-OMNILINK

EINFO-3P-OMNILINK

시작: eInfochips
지금 주문하기

개요

OmniLink, based on TI's Sitara™ AM2432 microcontroller, is a versatile USB interface adapter that enables seamless communication between a computer and the chipset of evaluation modules (EVMs). It simplifies hardware evaluation by providing fast access to IC registers and configuration settings, plus real-time monitoring of EVMs through a USB connection and a GUI-based interface.

By supporting multiple protocols – including I²C, SPI, UART, CAN FD, GPIO, ADC, DAC, PWM, and relay driving – OmniLink helps developers accelerate prototyping, debugging, and validation during product development across diverse industry verticals such as industrial, automotive, healthcare, and robotics.

OmniLink also consolidates multiple single function tools (USB to UART/SPI/I²C/CAN, USB to ADC/DAC, and USB PWM generator) into a single platform. Flexible I/O voltage configuration further enhances compatibility across a wide range of IC operating voltages.

특징
  • Product Dimensions (L x B x H): 111.25 x 75 x 25mm
  • Connectivity: I2C, SPI, UART, USB
  • Connectors: JTAG, Protocol/GPIO Connector, CAN
CAN 트랜시버
TCAN1042-Q1 — 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버

 

멀티 채널 IC(PMIC)
TPS65219 — Arm® Cortex®- A53 프로세서 및 FPGA용 통합 전원 관리(PMIC)

 

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM2432 — 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz

 

저압측 스위치
ULN2003A — 50V 7채널 달링턴 트랜지스터 어레이
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

하드웨어 프로그래밍 도구

EINFO-3P-OMNILINK — eInfochips OmniLink adapter board

지원되는 제품 및 하드웨어
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 eInfochips에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.