Hisense

DLP® Pico™ 제품용 광학 모듈 제작사


 Hisense는 DLP® 기술 프로젝터를 개발하는 글로벌 기업입니다. DLP® Pico™ 0.47 4K(DLP471TP) 및 Standard 0.47 4K(DLP471TE) 칩셋 모두에 이용할 수 있는 혁신적인 레이저 인광체 및 RGB 다이렉트 레이저 조명 광학 엔진을 설계합니다. Hisense는 개발자와 OEM을 위한 원스톱 숍으로, 광학 설계와 제조, 하드웨어 인클로저 설계를 포함한 완전한 서비스를 제공합니다. Hisense는 애플리케이션 개발을 간소화하고 출시 기간을 단축하며 비용을 절감하는 것을 사명으로 삼고 있습니다.

연락처
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • Hisense International Floor 22, Hisense Tower
  • 17 Donghai Xi Road
  • Qingdao, Shandong, 266071
  • China
고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다