홈 설계 및 개발 파트너 디렉토리
Beijing InHand Networks Technology Co., Ltd.

Beijing InHand Networks Technology Co., Ltd.

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM68A — 1~8대의 카메라, 머신 비전, 스마트 교통, 리테일 자동화를 위한 8 TOPS 비전 SoC

 

차량용 운전자 지원 SoC
TDA4VE-Q1 — 비전 인식 및 분석을 위한 듀얼 Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS AI, C7xDSP 및 GPU를 탑재한 SoC
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • 5th Floor, Building 3
  • No. 18 Yard, Ziyue Road, Chaoyang District
  • Beijing, Beijing, 100012
  • China

자료

평가 보드

INHAND-3P-MO62A — InHand Networks Mo 62A 보급형 오픈 소스 AI SBC(싱글 보드 컴퓨터)

InHand Networks Mo 62A는 텍사스 인스트루먼트 AM62A74 비전 프로세서를 기반으로 제작된 엔트리급 오픈 소스 AI SBC(단일 보드 컴퓨터)입니다. 이 제품은 1.4GHz 쿼드코어 64비트 Arm® Cortex®-A53 CPU에 최대 2TOPS 성능의 C7™ DSP와 딥 러닝 가속기를 결합하여 경량 엣지 추론과 산업용 비전을 지원합니다. 개발자는 TIDL(TI 딥 러닝) 런타임과 TI EdgeAI SDK를 통해 TFLite 및 ONNX® 모델을 실행하고, 온칩 ISP와 VPAC는 RGB-IR, 넓은 동적 범위 (...)

평가 보드

INHAND-3P-MO68A — 8TOPS TI AM68A 비전 프로세서를 갖춘 InHand Networks Mo 68A AI 싱글 보드 컴퓨터

InHand Networks Mo 68A는 텍사스 인스트루먼트 AM68A 비전 프로세서를 기반으로 하는 오픈 소스 AI 싱글 보드 컴퓨터로, 2.0GHz 듀얼 코어 Arm® Cortex®-A72 CPU, 2개의 C7™ DSP 및 최대 8TOPS의 딥 러닝 가속기를 결합하여 로보틱스, 산업용 비전 및 엣지 추론을 지원합니다. 개발자는 TIDL(TI 딥러닝) 런타임을 통해 TFLite 및 ONNX® 모델을 배포합니다. 온칩 ISP, VPAC 및 DMPAC는 RGB-IR, 광역 동적 범위, 렌즈 왜곡 보정 및 심도·모션 분석을 (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다