INHAND-3P-MO62A
개요
InHand Networks Mo 62A는 텍사스 인스트루먼트 AM62A74 비전 프로세서를 기반으로 제작된 엔트리급 오픈 소스 AI SBC(단일 보드 컴퓨터)입니다. 이 제품은 1.4GHz 쿼드코어 64비트 Arm® Cortex®-A53 CPU에 최대 2TOPS 성능의 C7™ DSP와 딥 러닝 가속기를 결합하여 경량 엣지 추론과 산업용 비전을 지원합니다. 개발자는 TIDL(TI 딥 러닝) 런타임과 TI EdgeAI SDK를 통해 TFLite 및 ONNX® 모델을 실행하고, 온칩 ISP와 VPAC는 RGB-IR, 넓은 동적 범위 및 렌즈 왜곡 보정을 처리합니다. 85x56mm 크기의 이 보드는 Debian® Linux®를 실행하며, 기가비트 이더넷, Wi-Fi 5, BLE 4.2, USB 2.0 포트 4개, 마이크로 HDMI, 4레인 MIPI CSI-2 카메라 입력, 그리고 무납땜 프로토타이핑을 위한 40핀 HAT 호환 헤더를 제공합니다. 2GB, 4GB 또는 8GB LPDDR4 옵션과 더불어 보안 부팅, Arm TrustZone®, OP-TEE, 하드웨어 AES-256을 지원하는 Mo 62A는 고객이 AM62A 제품군을 평가하고 지능형 카메라, 결함 검사 및 기타 엣지 AI 비전 시스템을 신속하게 구축할 수 있도록 지원합니다.
특징
- TI AM62A74 AI 비전 프로세서: 1.4GHz 듀얼 코어 Arm Cortex-A53 CPU
- 딥 러닝 가속기를 탑재하여 최대 2TOPS의 성능을 제공하는 C7x DSP 1개
- TIDL(TI 딥 러닝) 런타임을 통한 TFLite 및 ONNX 추론
- 비전 가속기: VPAC(WDR, 렌즈 왜곡 보정을 지원하는 통합 RGB-IR ISP)
- 하드웨어 4K@30 H.265/H.264 인코딩 및 디코딩
- 4레인 MIPI CSI-2 입력 1개, 40핀 HAT 호환 확장 헤더
- 기가비트 이더넷, Wi-Fi 5, BLE 4.2, USB 2.0 4개, 마이크로 HDMI
- 2GB, 4GB 또는 8GB LPDDR4, 마이크로 SD 스토리지
- 맞춤형 개발을 위한 오픈 SDK를 지원하는 Debian Linux
- 컴팩트한 85 × 56mm 폼 팩터
주문 및 개발 시작
Mo62A-2G — TI AM62A74, 2TOPS, 2GB LPDDR4를 탑재한 InHand Mo 62A AI 싱글 보드 컴퓨터
Mo62A-2G — TI AM62A74, 2TOPS, 2GB LPDDR4를 탑재한 InHand Mo 62A AI 싱글 보드 컴퓨터
Mo62A-4G — TI AM62A74, 2TOPS, 4GB LPDDR4를 탑재한 InHand Mo 62A AI 싱글 보드 컴퓨터
Mo62A-4G — TI AM62A74, 2TOPS, 4GB LPDDR4를 탑재한 InHand Mo 62A AI 싱글 보드 컴퓨터
Mo62A-8G — TI AM62A74, 2TOPS, 8GB LPDDR4를 탑재한 InHand Mo 62A AI 싱글 보드 컴퓨터
Mo62A-8G — TI AM62A74, 2TOPS, 8GB LPDDR4를 탑재한 InHand Mo 62A AI 싱글 보드 컴퓨터
관련 설계 리소스
소프트웨어 개발
IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
소프트웨어 개발 키트(SDK)
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.