특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다
LOSTEAKA Inc.
고속 회로, 임베디드 소프트웨어, 기계 및 광학 렌즈 설계 서비스.
LOSTEAKA Inc.는 일본에 본사를 둔 엔지니어링 서비스 기업으로, DLP 기술 기반 프로젝션 시스템용 고속 전자 회로 설계, 임베디드 소프트웨어 개발, PCB 레이아웃, 기계 설계 및 광학 렌즈 설계를 전문으로 합니다.
외부 조명 및 프로젝션 DMD
연락처
제공된 리소스
- 평가 보드
지원되는 지역
- 일본
본사
- NiigataKanzai Bldg., 6F,
- 5-23-8, Chuo,
- Nakano-ku, Tokyo, 164-0011
- Japan
자료
평가 보드
LOSTEAKA-3P-DLP3021-FLASH — Losteaka DGP-M-L01A automotive small projector flash type
The DGP-M-L01A projector is based on TI's DLP3021-Q1 DMD, supporting a resolution of 864x480. With it's small size and full RGB LED support, it is ideal for automotive digital ground projection (DGP) and interior lighting projection applications with 80-100lm output. The hardware (...)
평가 보드
LOSTEAKA-3P-DLP3021-HDMI — Losteaka DGP-H-L01A automotive small projector HDMI type
The DGP-H-L01A projector is based on TI's DLP3021-Q1 DMD, supporting a resolution of 864x480. With it's small size and full RGB LED support, it is ideal for automotive digital ground projection (DGP) and interior lighting projection applications with 80-100lm output. The hardware evaluation (...)
고지 사항