LOSTEAKA-3P-DLP3021-FLASH

LOSTEAKA-3P-DLP3021-FLASH

시작: LOSTEAKA Inc.
지금 주문하기

개요

DGP-M-L01A 프로젝터는 TI의 DLP3021-Q1 DMD를 기반으로 하며 864x480 해상도를 지원합니다.  작은 크기와 풀 RGB LED 지원을 갖춘 이 제품은 80~100lm 출력의 차량용 DGP(디지털 접지 프로젝션) 및 실내 조명 프로젝션 애플리케이션에 적합합니다.  하드웨어 평가 모듈은 온보드 플래시 메모리를 통한 프로그래밍 및 콘텐츠 재생을 지원합니다.  

특징
  • 풀 컬러 RGB LED 조명
  • 최대 100Lm 출력
  • 1m 기준 0.94 투사 비율
  • 106mm x 78mm x 62mm 모듈 크기
외부 조명 및 프로젝션 DMD
DLP3021-Q1 DLP® 오토모티브 0.3인치 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DGP-M-L01A — 소형 프로젝터 플래시 메모리 타입

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
외부 조명 및 프로젝션 DMD
DLP3021-Q1 DLP® 오토모티브 0.3인치 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)

DGP-M-L01A 소형 프로젝터 플래시 메모리 타입

close
버전: null
출시 날짜:
제품
외부 조명 및 프로젝션 DMD
DLP3021-Q1 DLP® 오토모티브 0.3인치 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 LOSTEAKA Inc.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.