홈 설계 및 개발 파트너 디렉토리
P&E Microcomputer Systems, Inc.

P&E Microcomputer Systems, Inc.

PEmicro producer of embedded systems hardware and software tools for over 40 years

PEmicro's tools help users develop and program ARM and other 8-/16-/32-bit devices, including TI's LM3S, LM4, MSP, SimpleLink, and TM4C12x devices. The main products are Cyclone programmers and Multilink debug probes. PEmicro offers software for these, and the interfaces are also integrated into popular toolchains that support TI devices. Cyclones offer cloud-connected programming, which reduces distribution overhead/errors, and increases security. Distribution is worldwide with free support.

연락처
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • 98 Galen St.
  • 2nd Floor
  • Watertown, Massachusetts, 02472
  • United States of America
고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다