POWERTRACE

차량용 ECU 보안을 위한 고급 HSM 소프트웨어 및 EOL 테스트 솔루션

POWERTRACE는 2007년에 설립되어, 오늘날의 임베디드 시스템 시장에 적합한 핵심 소프트웨어 구성 요소를 설계하고 제조하고 있습니다. 실시간 성능, 운영 안전성, 장기적 신뢰성이 요구되는 애플리케이션을 위해 자체 개발한 혁신적인 솔루션을 제공하는 것을 사명으로 삼고 있습니다. POWERTRACE는 AUTOSAR, HSM 및 ISO 26262 안전 표준에 대한 폭넓은 전문 지식을 바탕으로 안전하고 신뢰할 수 있는 차량용 시스템을 제공해 고객이 복잡한 기술적 과제를 해결할 수 있도록 지원합니다.

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU
F29H859TU-Q1 오토모티브 C2000™ 64비트 MCU, C29x 200MHz 트리 코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB
연락처
제공된 리소스
  • 애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
지원되는 지역
  • 유럽
본사
  • Universitatii 2B
  • Suceava, 720225
  • United States of America

자료

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

PWRT-3P-HSM-SWS — POWERTRACE HSM(하드웨어 보안 모듈) 소프트웨어 스택

POWERTRACE가 개발한 HSM(하드웨어 보안 모듈) 소프트웨어 스택은 텍사스 인스트루먼트 장치를 기반으로 하는 차량용 및 산업용 애플리케이션에서 가장 까다로운 암호화 및 보안 요구사항을 충족하도록 설계된 최첨단의 확장형 프레임워크입니다.

 

현장에서 검증된 견고한 소프트웨어 아키텍처를 바탕으로, 빠른 컨텍스트 스위칭과 최소한의 CPU 오버헤드에 최적화된 자체 개발 OSEK 기반 OS에 구축되어 구조가 명확하고 문서화가 잘된 코드를 제공합니다. 이 스택에는 AUTOSAR와 호환되는 암호화 드라이버가 포함되어 있어 최신 ECU (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다