PWRT-3P-HSM-SWS

PWRT-3P-HSM-SWS

시작: POWERTRACE
다운로드

개요

POWERTRACE가 개발한 HSM(하드웨어 보안 모듈) 소프트웨어 스택은 텍사스 인스트루먼트 장치를 기반으로 하는 차량용 및 산업용 애플리케이션에서 가장 까다로운 암호화 및 보안 요구사항을 충족하도록 설계된 최첨단의 확장형 프레임워크입니다.

 

현장에서 검증된 견고한 소프트웨어 아키텍처를 바탕으로, 빠른 컨텍스트 스위칭과 최소한의 CPU 오버헤드에 최적화된 자체 개발 OSEK 기반 OS에 구축되어 구조가 명확하고 문서화가 잘된 코드를 제공합니다. 이 스택에는 AUTOSAR와 호환되는 암호화 드라이버가 포함되어 있어 최신 ECU 아키텍처에 원활하게 통합될 수 있습니다. 예측 기반 비용 모델링과 간소화된 통합, 임베디드 보안 전문가의 전담 지원을 통해 이 솔루션은 개발자가 TI 플랫폼에서 안전한 통신, 키 관리, 하드웨어 기반 암호화를 효율적으로 구현할 수 있도록 지원합니다.

특징
  • TI 하드웨어를 최적으로 활용한 하드웨어 가속 암호화 작업
  • AUTOSAR 및 AUTOSAR 미적용 애플리케이션
  • 고객 애플리케이션 요구사항에 맞춰 확장 가능한 아키텍처
  • 성능 벤치마킹
  • 통합 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
POWERTRACE의 사진

다운로드

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

PWRT-3P-HSM-SWS — POWERTRACE HSM(하드웨어 보안 모듈) 소프트웨어 스택

지원되는 제품 및 하드웨어

PWRT-3P-HSM-SWS — POWERTRACE HSM(하드웨어 보안 모듈) 소프트웨어 스택

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2026. 3. 16

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
F29H85X-SOM-EVM — F29H85x controlSOM 평가 모듈 LAUNCHXL-F29H85X — C2000™ 실시간 MCU F29H85x LaunchPad™ 개발 키트

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. POWERTRACE.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.